NM24A-S
Siłownik obrotowy, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, 1x SPDT, IP54
- Cena katalogowa
- 1 092,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AH-25
Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (jednostronnego)
AV8-25
Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm
K-ENMA
Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, zakres regulacji zacisku ø8...26 mm z wkładką
Wielopak 20 szt.
K-ENSA
Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, SM..A, zakres regulacji zacisku ø8...26 mm
Wielopak 20 szt.
K-NA
Zacisk montażowy odwracalny do NM..A, LMQ..A, zakres regulacji zacisku ø8...20 mm
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
KG8
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8
KH8
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm
Z-ARS180
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.
Z-PI
Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.
ZF10-NSA
Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF12-NSA
Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF15-NSA
Wkładka kształtowa, 15x15 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF16-NSA
Wkładka kształtowa, 16x16 mm, do LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Wielopak 20 szt.
ZF8-NMA
Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LMQ..A / NM..A
Wielopak 20 szt.
ZG-NMA
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 3.5 VA
- Styki pomocnicze
- 1x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 10 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]