UM24Y-F-R.1
Siłownik obrotowy, 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 22 s, Połączenie kształtowe 8x8 mm, IP20, Wtyczka przyłączeniowa
Wielopak 100 szt.
- Cena katalogowa
- 34 700,00 PLN
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
Z-ARCM
Zacisk zabezpieczający przed obracaniem się, do CM.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 280,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ESCM
Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-PCUM
Pokrycie ochronne, do UM.. / UH..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 2 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
- Wtyk połączeniowy
- Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Moment obrotowy
- 1 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w prawo (cw)
- Przestawianie ręczne
- Nie
- Kąt obrotu
- 0...287.5°
- Czas ruchu (silnik)
- 22 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Połączenie kształtowe 8x8 mm
- Kategoria ochronna
- IP20
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 1
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]