• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

UM24Y-L.1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
UM24Y-L.1

UM24Y-L.1

Siłownik obrotowy, 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 22 s, IP20, Wtyczka przyłączeniowa
Wielopak 100 szt.

Cena katalogowa
34 700,00 PLN
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Zacisk zabezpieczający przed obracaniem się, do CM.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 280,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ESCM

Z-ESCM

Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-PCUM

Z-PCUM

Pokrycie ochronne, do UM.. / UH..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
1 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
2 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Wtyczka przyłączeniowa (Złącze wtykowe po stronie kabla nieobjęte zakresem dostawy)
Wtyk połączeniowy
Złącze Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Moment obrotowy
1 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
obrót w lewo (ccw)
Przestawianie ręczne
Nie
Kąt obrotu
0...185°
Czas ruchu (silnik)
22 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
Kategoria ochronna
IP20
Stopień ochrony NEMA
NEMA 1
Typ obudowy
UL Enclosure Type 1
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)