3. Siłowniki do zaworów

LRF24-MP



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LRF24-MP

LRF24-MP

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54

Cena katalogowa
1 854,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje

  • Pobierz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Akcesoria

Akcesoria elektryczne

CR24-A3

CR24-A3

Pomieszczeniowy regulator temperatury z 3 sekwencjami, Wyjście 2...10 V: VAV, Wyjście 0...10 V: chłodzenie, ogrzewanie (przełącznik), Wyjście 3-punktowe: ogrzewanie, AC 24 V, bez elementów obsługowych

Cena katalogowa: 1 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
CR24-B3

CR24-B3

Pomieszczeniowy regulator temperatury z 3 sekwencjami, Wyjście 2...10 V: VAV, Wyjście 0...10 V: chłodzenie, ogrzewanie (przełącznik), Wyjście 3-punktowe: ogrzewanie, AC 24 V, Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-

Cena katalogowa: 1 376,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
CRK24-B1

CRK24-B1

Pomieszczeniowy regulator temperatury, Wyjście 2...10 V: chłodzenie, ogrzewanie do zaworu 6-drogowego, AC 24 V, Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-

Cena katalogowa: 1 124,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
6 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Moc znamionowa
10 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
4 Nm
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kierunek ruchu - silnik
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
Przestawianie ręczne
Nie
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
75...300 s
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)