EF230A-S2
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 30 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Cena katalogowa
- 4 658,00 PLN
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
K9-2
Zacisk montażowy odwracalny, zakres regulacji zacisku ø12...26,7 mm
Cena katalogowa: 248,00 PLN
Twoja cena: ...
KH-EFB
Dźwignia przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
Cena katalogowa: 186,00 PLN
Twoja cena: ...
KH10
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm
Cena katalogowa: 154,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ARS230
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
ZG-EFB
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego
Cena katalogowa: 532,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 9 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 4.5 W
- Moc znamionowa
- 21 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPDT
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², bezhalogenowy
- Przyłącze styku pomocniczego
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
- Moment obrotowy
- 30 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wybierania poprzez montaż L/P
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu korby i przełącznika blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <20 s
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]