3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

LF24-SR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LF24-SR

LF24-SR

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa
1 534,00 PLN
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
AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K6-1

K6-1

Zacisk montażowy odwracalny, zakres regulacji zacisku ø16...20 mm

Cena katalogowa: 75,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG10A

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG8

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8

Cena katalogowa: 89,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH-LF

KH-LF

Dźwignia przepustnicy, zakres regulacji zacisku ø8...16 mm, Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm

Cena katalogowa: 195,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH8

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm

Cena katalogowa: 86,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do LF..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 360,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZDB-LF

ZDB-LF

Ogranicznik kąta obrotu, z ogranicznikiem

Cena katalogowa: 50,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF8-LF

ZF8-LF

Adapter kształtowy, 8x8 mm, do LF..

Cena katalogowa: 58,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-LF1

ZG-LF1

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 501,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-LF3

ZG-LF3

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu bocznego Ze szczeliną o szerokości 6,2 mm

Cena katalogowa: 544,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-F

S2A-F

Styk pomocniczy 2x SPDT

Cena katalogowa: 670,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A-F

P1000A-F

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ

Cena katalogowa: 793,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.8 W
Moc znamionowa
3.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
4 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem L/R
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Nie
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
75...300 s
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 8...16 mm
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.