3. Siłowniki o krótkich czasach ruchu

NKQ24P-SR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NKQ24P-SR

NKQ24P-SR

Siłownik obrotowy (RobustLine) z funkcją bezpieczeństwa, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP66/67

Z powodu wycofania materiału, obudowy siłowników RobustLine będą dostępne w kolorze szarym zamiast pomarańczowego.

Pozostałe cechy i właściwości pozostają bez zmian.

Cena katalogowa
4 196,00 PLN
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
11 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Moc znamionowa
22 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², bezhalogenowy
Moment obrotowy
6 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wyboru przełącznikiem 0...100%
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
4 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
4 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 8...20 mm
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.