3. Siłowniki do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych

SF24G-MP-L



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SF24G-MP-L

SF24G-MP-L

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP66/67

Cena katalogowa
3 952,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Dławnica kablowa do średnicy kabla ø4...10 mm

Cena katalogowa: 49,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
HH24-FG

HH24-FG

Ogrzewanie, z mechanicznym higrostatem

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
HT24-FG

HT24-FG

Ogrzewanie, z regulowanym termostatem

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 1 439,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
7 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.5 W
Moc znamionowa
9.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², bezhalogenowy
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem L/R
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
L (ccw)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
70...220 s
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.