3. Siłowniki do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych

SFG-S2-L



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SFG-S2-L

SFG-S2-L

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP66/67

Cena katalogowa
4 078,00 PLN
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Dławnica kablowa do średnicy kabla ø4...10 mm

Cena katalogowa: 49,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (ruch)
7 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.5 W
Moc znamionowa
18 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², bezhalogenowy
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
L (ccw)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.