3. Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

TF24-MFT



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TF24-MFT

TF24-MFT

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42

Cena katalogowa
1 329,00 PLN
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
AH-TF

AH-TF

Dźwignia przepustnicy

Cena katalogowa: 118,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG10A

KG10A

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10

Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KG8

KG8

Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8

Cena katalogowa: 89,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
KH8

KH8

Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø10...18 mm

Cena katalogowa: 86,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SB-TF

SB-TF

Zestaw śrub montażowych

Cena katalogowa: 153,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS180

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZDB-TF

ZDB-TF

Ogranicznik kąta obrotu, z ogranicznikiem

Cena katalogowa: 47,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF8-TF

ZF8-TF

Adapter kształtowy, 8x8 mm, do TF..

Cena katalogowa: 56,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-TF1

ZG-TF1

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego

Cena katalogowa: 501,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
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
ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adapter do przyrządu nastawczego ZTH

Cena katalogowa: 1 719,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

UK24BAC

UK24BAC

Łącze MP – BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 4 200,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
UK24MOD

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 3 707,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2.5 Nm
Rodzaj sterowania
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem L/R
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Przestawianie ręczne
Nie
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<25 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
Kategoria ochronna
IP42
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.