3. Akcesoria

ZR24-2



Wstecz do kategorii produktów
ZR24-2

ZR24-2

Ogrzewanie wrzeciona do zaworu kulowego DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Cena katalogowa
568,00 PLN
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
-10...20°C [14...68°F]

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Przyłącze zasilania
Kabel 1 m
Kategoria ochronna
IP20

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)