3. Zawory do wody pitnej

R215PW-N



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R215PW-N

R215PW-N

Zawór kulowy Zamknij/Otwórz for potable water applications, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F]

Cena katalogowa
418,00 PLN
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R215PW-N
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
    Dane CAD 3D
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
    16 m³/h
    Certyfikat dla wody pitnej
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Czynnik
    Woda pitna
    Temperatura czynnika
    5...100°C [41...212°F]
    Ciśnienie zamknięcia
    1600 kPa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)