3. Zawory do wody pitnej

R250PW-S



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
R250PW-S

R250PW-S

Zawór kulowy Zamknij/Otwórz do zastosowań w instalacjach wody pitnej, 2-drog., DN 50, Gwint wewnętrzny, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F]

Cena katalogowa
1 688,00 PLN
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
  • Dobieranie siłownika
  • Pliki do pobrania
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do R250PW-S
Konfigurowalny
Wybierz wymagany wariant
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
    Dane CAD 3D
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
    150 m³/h
    Certyfikat dla wody pitnej
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Czynnik
    Woda pitna
    Temperatura czynnika
    5...100°C [41...212°F]
    Ciśnienie zamknięcia
    1600 kPa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)