AVK230A-3
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54
W przypadku sterowania 3-punktowego należy przestrzegać wskazówek z karty katalogowej.
- Cena katalogowa
- 6 752,00 PLN
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
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 6.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Siła
- 2000 N
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu przycisku
- Skok
- 32 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 32 mm
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 35 s
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- 0...50°C [32...122°F]