3. Siłowniki do zaworów

TRF230-S



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TRF230-S

TRF230-S

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 1x SPDT, IP42

Cena katalogowa
1 309,00 PLN
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
Dane CAD 2D

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Dane CAD 3D
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
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
5 VA
Styki pomocnicze
1x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2.5 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<75 s
Kategoria ochronna
IP42
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)