Siłowniki do zaworów

Belimo oferuje kompleksowy asortyment siłowników do zaworów – z funkcją bezpieczeństwa albo bez funkcji bezpieczeństwa – wyposażonych w różne opcje sterowania pozwalające sprostać wszelkim potrzebom występującym w instalacjach HVAC.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Rodzaj ruchu
Funkcja bezpieczeństwa
Moment obrotowy
Siła
Napięcie AC/DC
Rodzaj sterowania
Czas ruchu
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
Styki pomocnicze
Połączenie elektryczne
Kategoria ochronna
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 297
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Siłownik obrotowy, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 tylko z akcesoriami), Zaciski

Cena katalogowa: 5 332,00 PLN
Dodaj do listy projektów
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Siłownik obrotowy, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 tylko z akcesoriami), Zaciski

Cena katalogowa: 4 204,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK230A-3

AVK230A-3

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54

Cena katalogowa: 6 752,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 6 771,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 32 mm, IP54

Cena katalogowa: 8 810,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 7 379,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 7 024,00 PLN
Dodaj do listy projektów
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 7 024,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ230A

CQ230A

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 560,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ230A-T

CQ230A-T

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 548,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A

CQ24A

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 923,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Cena katalogowa: 497,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQ24A-T

CQ24A-T

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 75 s, IP40, Zaciski

Cena katalogowa: 485,00 PLN
Dodaj do listy projektów
CQC230A

CQC230A

Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, IP40

Cena katalogowa: 560,00 PLN
Dodaj do listy projektów
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)