Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Zawór strefowy przełączający, 3-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty.
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.
Dane projektowe: Dane projektowe
Wybierz sposób dostawy kombinacji zaworu i siłownika
Czy chcesz złączkę rurową gwintowaną?
Osłona izolacyjna do zaworu C3..Q-.., DN 20
tylko do zastosowań bez kondensacji
Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Uproszczone ustawianie wartości kvs na siłowniku QCV.
Uproszczona instalacja siłownika na zaworze strefowym QCV.
• Ściśle uszczelniający regulacyjny zawór kulowy zapobiega stratom cyrkulacji
• Ręcznie regulowane wartości kv za pomocą 2-drogowych regulacyjnych zaworów kulowych
• Automatyczne dopasowanie do ustawionej wartości kv
• Minimalny pobór mocy podczas obsługi oraz w trybie gotowości
• Kompatybilny z ciągłym sterowaniem 24 V, 230 V, Zamknij/Otwórz/3-punktowym i szyną MP®