TRF230
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP42
- Cena katalogowa
- 1 152,00 PLN
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
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 2.5 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
- NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- <75 s
- Kategoria ochronna
- IP42
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]