Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 2.6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kable nie są objęte zakresem dostawy; należy używać wyłącznie kabli Belimo Z-C24X4..
- Rodzaj sterowania
- Z interfejsem komunikacyjnym
- Kategoria ochronna
- IP54
- Wzór
- 2-drog.
- Czynnik
- CFC, HFC, HFO, R290
- Temperatura czynnika
- -20...70°C [-4...158°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Przyłącze rurowe
- Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania