3. Zawory strefowe

C215Q-J



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
C215Q-J

C215Q-J

Zawór strefowy, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)

Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną w zastosowaniach grzewczych, zalecamy stosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych z naszej oferty. 
Informacje o pasującej osłonie izolacyjnej zamieszczono wraz z danymi akcesoriów do tego produktu.

Cena katalogowa
196,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
  • Szczegóły
Dobieranie siłownika
Parametry siłownika
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do C215Q-J
Konfigurowalny
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
    EXT-OC-ZR-C215Q

    EXT-OC-ZR-C215Q

    Osłona izolacyjna do zaworu C2..Q-.., DN 15
    tylko do zastosowań bez kondensacji

    Cena katalogowa: 153,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Przedłużenie osi CQ

    Cena katalogowa: 125,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adapter przyłącza, QCV-LR

    Cena katalogowa: 213,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    ZR2315

    ZR2315

    Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Cena katalogowa: 68,00 PLN
    Twoja cena: ...
    Dodaj do listy projektów
    Filmy produktowe

    Jak ustawić wartość kvs na siłowniku QCV

    Uproszczone ustawianie wartości kvs na siłowniku QCV.

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    Jak zainstalować siłownik na zaworze strefowym QCV

    Uproszczona instalacja siłownika na zaworze strefowym QCV.

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

    Quick compact zone valve QCV

    • Ściśle uszczelniający regulacyjny zawór kulowy zapobiega stratom cyrkulacji

    • Ręcznie regulowane wartości kv za pomocą 2-drogowych regulacyjnych zaworów kulowych

    • Automatyczne dopasowanie do ustawionej wartości kv

    • Minimalny pobór mocy podczas obsługi oraz w trybie gotowości

    • Kompatybilny z ciągłym sterowaniem 24 V, 230 V, Zamknij/Otwórz/3-punktowym i szyną MP®

    Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
    Szczegóły

    Dane techniczne

    Wzór
    2-drog.
    Kvs
    4.8 m³/h
    Czynnik
    Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
    Temperatura czynnika
    2...100°C [36...212°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    z siłownikiem 2...90°C
    Ciśnienie zamknięcia
    520 kPa
    Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
    50 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
    Charakterystyka przepływu {Tools}
    Charakterystyka stałoprocentowa
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.