C215Q-F/CQD230A/Z
Zawór strefowy, 2-drog., DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 15 s, IP40
Siłownik dołączony osobno
2 złączki rurowe gwintowane ZR2315 dostarczane osobno
- Cena katalogowa
- 892,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
EXT-OC-ZR-C215Q
Osłona izolacyjna do zaworu C2..Q-.., DN 15
tylko do zastosowań bez kondensacji
Z-ESCM
Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.
ZCQ-C
Zacisk ogranicznika, do siłownika CQ..
Wielopak 5 szt.
ZR2315
Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Jak ustawić wartość kvs na siłowniku QCV
Uproszczone ustawianie wartości kvs na siłowniku QCV.
Jak zainstalować siłownik na zaworze strefowym QCV
Uproszczona instalacja siłownika na zaworze strefowym QCV.
Quick compact zone valve QCV
• Ściśle uszczelniający regulacyjny zawór kulowy zapobiega stratom cyrkulacji
• Ręcznie regulowane wartości kv za pomocą 2-drogowych regulacyjnych zaworów kulowych
• Automatyczne dopasowanie do ustawionej wartości kv
• Minimalny pobór mocy podczas obsługi oraz w trybie gotowości
• Kompatybilny z ciągłym sterowaniem 24 V, 230 V, Zamknij/Otwórz/3-punktowym i szyną MP®
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
- Temperatura czynnika
- 2...100°C [36...212°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
- z siłownikiem 2...90°C
- Ciśnienie zamknięcia
- 520 kPa
- Różnica ciśnień Δpmax
- 280 kPa
- Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
- 50 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Gwint wewnętrzny
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.7 W
- Moc znamionowa
- 3.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kategoria ochronna
- IP40