3. Zawory strefowe

C320Q-J/CQK24A/Z



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
C320Q-J/CQK24A/Z

C320Q-J/CQK24A/Z

Zawór strefowy przełączający, 3-drog., DN 20, Gwint wewnętrzny, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] (z siłownikiem 2...90°C)
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP40
Siłownik dołączony osobno
3 złączki rurowe gwintowane ZR2320 dostarczane osobno

Cena katalogowa
1 379,00 PLN
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
EXT-OC-ZR-C320Q-J

EXT-OC-ZR-C320Q-J

Osłona izolacyjna do zaworu C3..Q-.., DN 20
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 153,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ESCM

Z-ESCM

Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZCQ-C

ZCQ-C

Zacisk ogranicznika, do siłownika CQ..
Wielopak 5 szt.

Cena katalogowa: 45,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZCQ-E

ZCQ-E

Przedłużenie osi CQ

Cena katalogowa: 125,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZLR-01

ZLR-01

Adapter przyłącza, QCV-LR

Cena katalogowa: 213,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR2320

ZR2320

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Cena katalogowa: 76,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Jak ustawić wartość kvs na siłowniku QCV

Uproszczone ustawianie wartości kvs na siłowniku QCV.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Jak zainstalować siłownik na zaworze strefowym QCV

Uproszczona instalacja siłownika na zaworze strefowym QCV.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Quick compact zone valve QCV

• Ściśle uszczelniający regulacyjny zawór kulowy zapobiega stratom cyrkulacji

• Ręcznie regulowane wartości kv za pomocą 2-drogowych regulacyjnych zaworów kulowych

• Automatyczne dopasowanie do ustawionej wartości kv

• Minimalny pobór mocy podczas obsługi oraz w trybie gotowości

• Kompatybilny z ciągłym sterowaniem 24 V, 230 V, Zamknij/Otwórz/3-punktowym i szyną MP®

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
3-drog.
Kvs
4 m³/h
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
2...100°C [36...212°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
z siłownikiem 2...90°C
Ciśnienie zamknięcia
280 kPa
Różnica ciśnień Δpmax
280 kPa
Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
50 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
Przyłącze rurowe
Gwint wewnętrzny

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Moc znamionowa
5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.34 mm²
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kategoria ochronna
IP40

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)