3. Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

CM230-L-160D.2



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
CM230-L-160D.2

CM230-L-160D.2

Siłownik ze skrzydłem przepustnicy DN 160, 2 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 58 s, IP54
Wielopak 20 szt.

Ten artykuł jest produkowany na zamówienie i dlatego nie można go zwrócić.

Cena katalogowa
17 180,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
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
Z-MA

Z-MA

Magnes wysprzęglający przekładnię, do CM.. / CH.. / CM..D..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 580,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

How to install a CM..D actuator with damper blade

Dzięki wyposażeniu w wewnętrzny siłownik kompaktowy CM..D umożliwiają one łatwą integrację z siecią wentylacyjną, oszczędzając miejsce.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
3 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Przy użyciu magnesu
Kąt obrotu
70°
Czas ruchu (silnik)
58 s / 70°
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)