3. Zawory do wody pitnej

EXT-R250-B5-PW



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EXT-R250-B5-PW

EXT-R250-B5-PW

Zawór kulowy Zamknij/Otwórz, 2-drog., DN 50, Gwint wewnętrzny, Rp 2", PN 10, ps 1000 kPa, Kvs 179 m³/h, Temperatura czynnika 5...65°C [41...14°F]

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
Siłowniki pasujące do Prośba o siłowniki do EXT-R250-B5-PW
Konfigurowalny
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
    179 m³/h
    Certyfikat dla wody pitnej
    • Nr rej. DVGW: DW-6102CM0126
    • Numer rej. ACS: 20 ACC LY 082
    • Nr rej. WRAS: 1609315
    Czynnik
    Woda pitna
    Temperatura czynnika
    5...65°C [41...14°F]
    Temperatura czynnika, wskazówka
    Dopuszczalne sporadyczne wzrosty temperatury do 90°C trwające nie dłużej niż 1 h
    Ciśnienie zamknięcia
    1000 kPa
    Różnica ciśnień Δpmax
    1000 kPa
    Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
    200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
    Dopuszczalne przecieki {Tools}
    Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
    Przyłącze rurowe
    Gwint wewnętrzny

    Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
    +48 22 886 53 05
    Zapisz się do newslettera
    BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.