SR24A-MOD-J6
Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Gniazdo wtykowe RJ12
- Cena katalogowa
- 2 138,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria elektryczne
Z-STRJ.1
Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ
Wielopak 50 szt.
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.25 W
- Moc znamionowa
- 6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Gniazdo wtykowe RJ12
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 90...350 s
- Kategoria ochronna
- IP40
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 1
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]