2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

SRF24A-S2-R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SRF24A-S2-R

SRF24A-S2-R

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Do montażu potrzebny jest adapter kształtowy, który należy zamówić osobno.
Patrz „Akcesoria mechaniczne”

Cena katalogowa
2 579,00 PLN
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xø17x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFF-09

ZSFF-09

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xø12x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFF-10

ZSFF-10

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xø17x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFF-11

ZSFF-11

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xø14x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFF-14

ZSFF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x55 mm (szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFK-12

ZSFK-12

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø12x4x55 mm (ø x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFK-14

ZSFK-14

Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø14x5x55 mm (ø x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFV-08

ZSFV-08

Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFV-09

ZSFV-09

Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFV-10

ZSFV-10

Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFV-11

ZSFV-11

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFV-12

ZSFV-12

Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZSFV-14

ZSFV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x55 mm (dł. x szer. x wys.), do SRF..-R

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Moc znamionowa
7.5 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze styku pomocniczego
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
  • Możliwość wyboru:
  • NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A–AB = 0%)
  • NO, przy braku zasilania zawór otwarty (A–AB = 100%)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.