2. Siłowniki do przepustnic
  3. Siłowniki do zaworów

SRF24A-SR-O



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SRF24A-SR-O

SRF24A-SR-O

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Cena katalogowa
2 291,00 PLN
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
Dane dla projektantów

  • Wyświetl teraz

Pobieranie CAD / przeglądarka 3D

  • Wyświetl teraz

MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz
0 wybrane pozycje
Pobierz wybrane Udostępnij wybrane przez e-mail Dodaj wybrane do folderu pobierania Przejdź do folderu pobierania
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
5.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Moc znamionowa
8.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
20 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NO, przy braku zasilania zawór otwarty (A–AB = 100%)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby i przełącznika blokady
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.