3. Siłowniki do zaworów

SY8-230A-3-T



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SY8-230A-3-T

SY8-230A-3-T

Siłownik obrotowy, 1500 Nm, AC 230 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Zaciski

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
722 W
Moc znamionowa
759 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm² (Przewód 2x 1,5 mm² lub 1x 2,5 mm²)
Moment obrotowy
1500 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika)
Kąt obrotu
90°
Czas ruchu (silnik)
60 s / 90°
Kategoria ochronna
IP67
Temperatura otoczenia
-30...65°C [-22...149°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.