X8028M.1AAA4



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
X8028M.1AAA4

X8028M.1AAA4

Zawór rozprężny, 2-drog., Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania, PN 50, ps 5000 kPa, Temperatura czynnika -20...70°C [-4...158°F] (z siłownikiem 2...90°C), Z wbudowanym regulatorem przegrzania, Sygnał sprzężenia zwrotnego: Modbus lub analogowy 0...10 V

Cena katalogowa
3 995,00 PLN
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
2.6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kable nie są objęte zakresem dostawy; należy używać wyłącznie kabli Belimo Z-C24X4..
Rodzaj sterowania
Z interfejsem komunikacyjnym
Kategoria ochronna
IP54
Wzór
2-drog.
Czynnik
CFC, HFC, HFO, R290
Temperatura czynnika
-20...70°C [-4...158°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
z ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Przyłącze rurowe
Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.