X8042M.5392A



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
X8042M.5392A

X8042M.5392A

Zawór z kryzą regulacyjną, 2-drog., Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 21 m³/h, Temperatura czynnika -20...90°C [-4...194°F] (z siłownikiem 2...90°C)

Cena katalogowa
5 336,00 PLN
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
11 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Moc znamionowa
22 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
Rodzaj sterowania
MFT/programowalne
Kategoria ochronna
IP54
Wzór
2-drog.
Kvs
21 m³/h
Czynnik
HFC, HFO
Temperatura czynnika
-20...90°C [-4...194°F]
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.