X8054M.6392A
Zawór z kryzą regulacyjną, 2-drog., Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Temperatura czynnika -20...90°C [-4...194°F] (z siłownikiem 2...90°C)
- Cena katalogowa
- 5 707,00 PLN
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
- 11 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 3 W
- Moc znamionowa
- 22 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
- MFT/programowalne
- Kategoria ochronna
- IP54
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 43 m³/h
- Czynnik
- HFC, HFO
- Temperatura czynnika
- -20...90°C [-4...194°F]
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
- Przyłącze rurowe
- Średn. zewnętrzna wewnętrznej tulei do lutowania