22ADP-15QA
Hava fark basınç sensörü, -150...250 Pa, Auto-zero, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Paket içeriği: Montaj plakası, 2 m PVC boru, 2 kanal konektörü (plastik), vidalar, ek kablo rakoru
- Liste fiyatı
- EUR 324,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22AP-A02
Kanal konektörü, L 21 mm, metal, Boru bağlantısı 5 mm
A-22AP-A04
Kanal konektörü, L 81 mm, metal, Boru bağlantısı 5 mm
A-22AP-A08
Hava kanalı bağlantısı kiti, 2 m PVC boru, 2x kanal konektörü (plastik) 22ADP-.. için
EXT-AC-L200
Hava debisi probu 200 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 200 mm
EXT-AC-L250
Hava debisi probu 250 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 250 mm
EXT-AC-L300
Hava debisi probu 300 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 300 mm
EXT-AC-L400
Hava debisi probu 400 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 400 mm
EXT-AC-L500
Hava debisi probu 500 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 500 mm
EXT-AC-L600
Hava debisi probu 600 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 600 mm
EXT-AC-L700
Hava debisi probu 700 mm dikdörtgen kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 700 mm
EXT-AC-R100
Hava debisi probu 100 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 100 mm
EXT-AC-R125
Hava debisi probu 125 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 125 mm
EXT-AC-R160
Hava debisi probu 160 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 160 mm
EXT-AC-R200
Hava debisi probu 200 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 200 mm
EXT-AC-R250
Hava debisi probu 250 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 250 mm
EXT-AC-R315
Hava debisi probu 315 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 315 mm
EXT-AC-R400
Hava debisi probu 400 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 400 mm
EXT-AC-R500
Hava debisi probu 500 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 500 mm
EXT-AC-R630
Hava debisi probu 630 mm yuvarlak kanal için, min. 2 m/s, Prob uzunluğu 630 mm
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
A-22G-A02.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20, 2x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
A-22G-A25.1
Kablo rakoru kablo çapı ø6,1...8,0 mm için, 10'lı paket
A-22G-A26.1
Kablo rakoru for cable diameter 2x ø6 mm, 10'lı paket
Araçlar
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, yapılandırma ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Sadece Android akıllı telefonlar için), yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur
A-22G-A05
Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Fark basınç
- Debi
- Çıkış sinyali
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı basınç
- -150...250 Pa
- Ölçüm aralığı basınç
- -0.6...1 inch WC
- Haberleşme
- Modbus RTU
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V anahtarla seçilebilir