22DTH-11Q
Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Prob uzunluğu 270 mm, Prob çapı 19.5 mm
Dahil olan parçalar: Montaj flanşı
- Liste fiyatı
- EUR 272,00
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A06
Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik
Liste fiyatı: EUR 9,60
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları
Bir 22DT.. sensörün montajı
• Tipik montaj yardımcısı dahil
• Hızlı montaj
• Etkin devreye alma
• IP65 / NEMA 4X muhafaza sayesinde yüksek koruma
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı nemi
- 0...100% RH
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir
- Prob uzunluğu
- 270 mm