3. Kanal Sensörleri (Hava)

22DTH-13M



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22DTH-13M

22DTH-13M

Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık aktif, 4...20 mA, Prob uzunluğu 140 mm, Prob çapı 19.5 mm

Dahil olan parçalar: Montaj flanşı

Liste fiyatı
EUR 254,00
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik

Liste fiyatı: EUR 9,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Bir 22DT.. sensörün montajı

• Tipik montaj yardımcısı dahil

• Hızlı montaj

• Etkin devreye alma

• IP65 / NEMA 4X muhafaza sayesinde yüksek koruma

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Installing duct IAQ sensors

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
4...20 mA
Ölçüm aralığı nemi
0...100% RH
Çıkış Akımı [Aralık]
2x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω
Prob uzunluğu
140 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)