22DTM-11
Kanal sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Prob uzunluğu 180 mm, Prob çapı 19.5 mm
Dahil olan parçalar: Montaj flanşı
- Liste fiyatı
- EUR 576,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
A-22G-A01.1
Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket
Araçlar
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, yapılandırma ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Sadece Android akıllı telefonlar için), yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur
A-22G-A05
Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır
Bir 22DT.. sensörün montajı
• Tipik montaj yardımcısı dahil
• Hızlı montaj
• Etkin devreye alma
• IP65 / NEMA 4X muhafaza sayesinde yüksek koruma
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- CO₂
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı CO₂
-
- Varsayılan ayar: 0...2000 ppm
- A-22G-A05 ile: 0...5000 ppm
- Ölçüm aralığı nemi
- 0...100% RH
- Sıcaklık ölçüm aralığı
- 0...50°C [32...122°F]
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 3x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir
- Prob uzunluğu
- 180 mm