3. Kanal Sensörleri (Hava)

22DTM-1106



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22DTM-1106

22DTM-1106

Kanal sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık aktif, 0...5 V, 0...10 V, Prob uzunluğu 180 mm, Prob çapı 19.5 mm, LCD

Dahil olan parçalar: Montaj flanşı

Liste fiyatı
EUR 659,00
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik

Liste fiyatı: EUR 9,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A10

A-22D-A10

Montaj plakası L muhafaza

Liste fiyatı: EUR 9,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, yapılandırma ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Sadece Android akıllı telefonlar için), yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur

Ücretsiz şekilde indirilebilir
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır

Liste fiyatı: EUR 213,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Bir 22DT.. sensörün montajı

• Tipik montaj yardımcısı dahil

• Hızlı montaj

• Etkin devreye alma

• IP65 / NEMA 4X muhafaza sayesinde yüksek koruma

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Installing duct IAQ sensors

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • CO₂
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ölçüm aralığı CO₂
  • Varsayılan ayar: 0...2000 ppm
  • A-22G-A05 ile: 0...5000 ppm
Ölçüm aralığı nemi
0...100% RH
Sıcaklık ölçüm aralığı
0...50°C [32...122°F]
Çıkış Voltajı [Aralık]
3x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
Çıkış sinyali aktif not
Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir
Gösterge tipi
LCD
Prob uzunluğu
180 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)