2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

22HL-102



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22HL-102

22HL-102

Sızıntı algılama aktif, Otomatik reset, LED, 2 m

Dahil olan parçalar: Kablo bağı, dübeller, vidalar

Liste fiyatı
EUR 204,00
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Sızıntı algılama
Çıkış sinyali
Anahtar
Gösterge tipi
LED

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)