2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

01APS-105



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
01APS-105

01APS-105

Fark basınç anahtarı, 1000...5000 Pa, Anahtar

Dahil olan parçalar: 2 m PVC boru, 2x kanal konektörü (plastik), vidalar

Liste fiyatı
EUR 38,10
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
  • Ürün videoları
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Hava kanalı bağlantısı kiti 01APS-.. için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 190,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Montaj braketi 01APS-.. için L formu, Metal

Liste fiyatı: EUR 6,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Montaj braketi 01APS-.. için S formu, Metal

Liste fiyatı: EUR 6,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22AP-A09.1

A-22AP-A09.1

Kanal konektörü, L 80 mm, 01APS-.. için
90'lı paket

Liste fiyatı: EUR 81,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kablo girişi, M20x1.5, 01APS-.. için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 29,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Fark basınç
Çıkış sinyali
Anahtar
Ölçüm aralığı basınç
1000...5000 Pa
Ölçüm aralığı basınç
4.00...20.00 inch WC
Çıkış sinyali basınç anahtar not
Kontak akımı maks. 1,0 A / AC 250 V

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)