2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

22DT-15H



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22DT-15H

22DT-15H

Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık aktif, Modbus, Prob uzunluğu 50 mm, Prob çapı 6 mm

Dahil olan parçalar: Montaj klipsi, vidalar, yapışkan folyo

Liste fiyatı
EUR 135,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, Plastik

Liste fiyatı: EUR 11,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A03.1

A-22D-A03.1

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, maks. 120°C'ye [248°F] kadar, 50'lı paket, Plastik

Liste fiyatı: EUR 250,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A05

A-22D-A05

Montaj flanş 6 mm sensör probu için, Pirinç, maks. 260°C'ye kadar, Pirinç

Liste fiyatı: EUR 22,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A09

A-22D-A09

Montaj plakası S muhafaza

Liste fiyatı: EUR 7,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A44

A-22P-A44

Termal kontak sıvısı

Liste fiyatı: EUR 3,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A45

A-22P-A45

Sıkıştırma fittingi, G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için, kesici halkalı

Liste fiyatı: EUR 31,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Kovanlar

A-22P-A06

A-22P-A06

Kovan Paslanmaz çelik, 50 mm, G 1/2", SW27

Liste fiyatı: EUR 37,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22P-A18

A-22P-A18

Kovan Pirinç, 50 mm, R 1/2", SW22

Liste fiyatı: EUR 18,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20, 2x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 45,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
Sıcaklık
Çıkış sinyali
Modbus
Haberleşme
Modbus RTU
Prob uzunluğu
50 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)