2. Sensörler/Sayaçlar
  3. Kanal Sensörleri (Hava)

22DTC-13



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22DTC-13

22DTC-13

Kanal sensörü, CO₂ / Sıcaklık aktif, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Prob uzunluğu 180 mm, Prob çapı 19.5 mm

Dahil olan parçalar: Montaj flanşı

Liste fiyatı
EUR 460,00
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
  • Ürün videoları
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik

Liste fiyatı: EUR 9,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
A-22D-A10

A-22D-A10

Montaj plakası L muhafaza

Liste fiyatı: EUR 8,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Bağlantı adaptörü esnek kanalı, M20x1.5, 1x 6 mm kablo rakoru için
10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 41,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, özelleştirme ve bakım için akıllı telefon uygulaması, yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur

Ücretsiz şekilde indirilebilir
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır

Liste fiyatı: EUR 199,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Bir 22DT.. sensörün montajı

• Tipik montaj yardımcısı dahil

• Hızlı montaj

• Etkin devreye alma

• IP65 / NEMA 4X muhafaza sayesinde yüksek koruma

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

How-To: Installing duct IAQ sensors

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • CO₂
  • Sıcaklık
Çıkış sinyali
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ölçüm aralığı CO₂
  • Varsayılan ayar: 0...2000 ppm
  • A-22G-A05 ile: 0...5000 ppm
Sıcaklık ölçüm aralığı
0...50°C [32...122°F]
Çıkış Voltajı [Aralık]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ (Tip 22DC-13)
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ (Tip 22DTC-13)
Çıkış Akımı [Aralık]
1x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω (22DC-13)
2x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω (22DTC-13)
Çıkış sinyali aktif not
Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir
Prob uzunluğu
180 mm

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)