22RTH-18-1B
Oda sensörü / Oda çalıştırma ünitesi Nem / Sıcaklık aktif, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, siyah, RAL 9004
Dahil olan parçalar: Vidalar
Bu ürün, ön yüzünde özelleştirilmiş logonuzla da mevcuttur.
Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
- Liste fiyatı
- EUR 152,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Ürün videoları
- Bilgiler
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
Belimo Display App
Belimo Display App, Mevcut oda değerlerini görüntülemek ve ayar noktalarını ayarlamak için yenilikçi son kullanıcı uygulaması., NFC özellikli Android ve iOS akıllı telefonlar için. Uyumlu cihazlar: 22RT... ve P-22RT...
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu Belimo ürünleri için
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Powerless Commissioning
Oda sensörleri - İsviçre'de tasarlandı
Konforlu bir oda ortamı için konusunda uzmanlaşmış bilgi birikimi ve "İsviçre kalitesi". Belimo oda sensörlerinin arkasındaki kişileri görün.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Ölçüm aralığı nemi
- Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
- Sıcaklık ölçüm aralığı
- 0...50°C [32...122°F]
- Haberleşme
- MP-Bus
- Gösterge tipi
- Belimo Display App