3. Açık Hava Sensörleri (Hava)

22UTH-130X



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
22UTH-130X

22UTH-130X

Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık dış hava sensörü aktif, 4...20 mA

Dahil olan parçalar: Dübeller, vidalar

Liste fiyatı
EUR 428,00
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik

Liste fiyatı: EUR 9,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Ürün videoları

Belimo Sensor Range

Eksiksiz bir sensör yelpazesi sunan Belimo, ısıtma, havalanırma ve iklimlendirme saha ekipmanları söz konusu olduğunda ihtiyaç duyduğunuz tek ortak.

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
DC 24 V
Elektrik bağlantısı
Klemens
Ölçülen değerler
  • Sıcaklık
  • Nem
Çıkış sinyali
4...20 mA
Ölçüm aralığı nemi
%0...100 RH yoğuşmasız
Çıkış Akımı [Aralık]
2x 4...20 mA, maks. direnç 500 Ω

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)