22UTH-15
Hava şartlarına karşı koruyuculu dış hava sensörü, Nem / Sıcaklık aktif, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Dahil olan parçalar: Dübeller, vidalar, ek kablo rakoru
- Liste fiyatı
- EUR 377,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
A-22D-A06
Yedek filtre sensör probu ucu, damar örgü, Paslanmaz çelik
Araçlar
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Kolay devreye alma, yapılandırma ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Sadece Android akıllı telefonlar için), yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur
A-22G-A05
Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Ölçülen değerler
-
- Sıcaklık
- Nem
- Çıkış sinyali
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ölçüm aralığı nemi
-
- Modbus ile ayarlanabilir
- Varsayılan ayar: %0...100 bağıl nem
- Sıcaklık ölçüm aralığı
-
- Modbus ile ayarlanabilir
- -20...80°C [-5...175°F]
- Haberleşme
- Modbus RTU
- Çıkış Voltajı [Aralık]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, min. direnç 10 kΩ
- Çıkış sinyali aktif not
- Çıkış 0...5/10 V, tel köprü ile ayarlanabilir