3. Glob Vanalar

H7250W1000-S7



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
H7250W1000-S7

H7250W1000-S7

Glob vana, 3 yollu, DN 250, Flanş, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Mevcut kombinasyonlara git

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
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
Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: H7250W1000-S7
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Mil ısıtma aparatı DN 65...250 vanalar için, AC/DC 24 V, 60 W

    Liste fiyatı: EUR 316,00
    Fiyatınız: ...
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve

    Şimdi oynat E-postayla paylaş

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Patern
    3 yollu
    Kvs
    1000 m³/h
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    -10...120°C [14...248°F]
    Akışkan sıcaklığı not
    -10...2°C akışkan sıcaklığında mil ısıtma gerekir.
    Akış karakteristiği {Tools}
    A – AB: lineer; B – AB: lineer
    Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
    A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i