Küçük cihazlar, büyük etki.
Konforu yeniden tanımlayan inovasyonlar

  1. Ana sayfa
  2. CESIM

Konfor için çözümler

Mekanlarda iyi bir hava kalitesi ve mümkün olan en iyi iklim için konforlu sıcaklıkların sağlanmasında son teknolojiye sahip bir bina otomasyonu vazgeçilmezdir. Ancak ortam konforu için ideal bir hava kalitesi tek ön koşul değildir. Mekanın içine beslenen hava ile resirkülasyon havası arasındaki basınç oranı da odalarda ve kanallarda düzenlenmek zorundadır. Dolayısıyla, oda iklimini özel olarak kontrol etmek daha da önemlidir. Belimo'nun güvenilir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme bileşenleri, odalar farklı olsa da konfor ve üretkenlik için daima iyi koşulların sağlanması için, bu etki faktörlerini mükemmel şekilde uyumlu hale getirir.
 Merkezi sistem, havalandırma sistemleri ve odalar için olan ikincil hava şartlandırma sistemine ait ısıtma ve soğutma bileşenleri sensörler, damper motorları ve kontrol vanaları ile donatılır ve birbirlerine bağlanarak ağ oluşturulur. Akıllı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme bileşenlerimiz en yüksek ortam konforu için mükemmel hava kalitesi sağlar.

Belimo sensörleri - konforun temeli

Belimo'nun sensör yelpazesi; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe müşterilere teknoloji sayesinde gerçek bir katma değer sunabilme hedefi için kırk yıl boyunca edindiğimiz deneyiminin ve yürüttüğümüz yoğun araştırma çalışmalarının sonucudur. Sensörlerin eşsiz tasarımı, daha düşük maliyet ile birlikte optimum sistem performansını garantilemek için kolay montaj ve kesintisiz entegrasyon sunar. Yüksek doğruluğa ve uzun süreli dayanıklılığa sahip, daha iyi iç ortam konforu sağlayan eksiksiz bir sensör yelpazesi sunuyoruz. Geniş ürün portföyümüzde; boru, kanal ve dış ortam uygulamalarında sıcaklık, nem, basınç, CO2, uçucu organik bileşik (VOC) ve debi ölçümü için sensörler sunulmaktadır. Her tür projeniz için tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme saha ekipmanlarını Belimo'da tek elden temin edebilirsiniz.

  • Sensör serimiz

Daha fazlasını öğrenin: termal konforu etkileyen kilit faktörler

İç hava kalitesi için referans değerler vardır ancak örneğin mekanın işlevi, giysi, kişilerin aktivite seviyesi gibi değişkenler veya basitçe mekanda bulunan kişilerin kişisel gereksinimleri çok farklıdır. Kişiler, bir mekanda uzun süre bulunduğu zaman sıcaklığın farkına varır. Isıtma periyodunda zemine yakın bölgedeki sıcaklığın 20 - 22 °C arasında (buna karşı yazın 25 - 26 °C arasında) olması önerilir. Aşırı yüksek veya çok düşük bir nem oranı da konforu, üretkenliği ve hatta sağlığı etkiler. Termal konforu etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors (pdf - 1,79 MB)

Mükemmel dengelenmiş mekan konforu için basınçtan bağımsız kontrol vanaları

Basınçtan bağımsız (PI) kontrol vanaları, hidronik sistemlerin her zaman mükemmel şekilde dengelenmesini sağlar ve daha yüksek bir konfor sunar. Küresel vana teknolojisi, değişken debili pompalama sistemlerinde enerji tasarrufunu maksimize ederken münferit kontrol zorlukları konusunda da yardımcı olur. Aşağıdaki Belimo Talk'ta, bir hidronik sisteminin dinamikleri hakkında ve bina performansını vanaların yapısı ile mükemmel şekilde uyumlu hale getirmek için yapılması gerekenler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Belimo, süper kompakt yapılı PIQCV'den gerçek debi ölçümlü basınca bağımlı elektronik kontrol vanası olan ePIV'ye ve suyun debisini optimize edebilen, ölçebilen ve kanıtlayabilen Energy Valve'a kadar basınçtan bağımsız (PI) kontrol vanalarını kapsayan geniş bir ürün serisi sunar.

  • Basınçtan bağımsız kontrol vanaları

Rodrigo'dan öğrenelim: Basınçtan bağımsız vanalarla nasıl konfor elde edilir?

  • Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves (pdf - 3,88 MB)

Rodrigo'dan öğrenelim: Mükemmel dengelenmiş hidronik sistemi nasıl sağlanır?

Hidronik sistemlerlerde talep edilen debinin temin edilmesi, basınç dalgalanmaları söz konusu olduğunda oldukça zorlu bir görev olabilir. Belimo Hydronic Simulator, manuel dengelemesi ve basınçtan bağımsız vanaları ile, bir hidronik sisteminin dinamiklerini anlamanıza yardımcı olur. Belimo Hydronic Simulator™ 'ı Excel dosyası olarak indirin ve Belimo Hydronic SimulatorTM'ın nasıl kullanıldığını Rodrigo'nun Belimo sunumu ile öğrenin.

 

  • Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5,94 MB)

Değişken Hava Hacimli (VAV) motorlar, mükemmel dengelenmiş bir ortam konforu sağlar 

Algılanan konforun bir başka faktörü ise hava akışının hızıdır. Hava cereyanı (havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini kusurlu olduğu mekanlarda) olan yerlerde insan cildi üzerinde buharlaşma sonucunda oluşan soğukluk çoğu kişide rahatsızlık yaratır. Hava hızı, mekanın akustiği için de önemlidir. Havanın değişken hava hacmi (VAV) kutularından çok hızlı çıkması rahatsız edici gürültüye veya ıslığa yol açar.

  • Değişken hava hacmi (VAV)