- Total configurado
- $5,965.00
EV075+ARX-E N4HH
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3/4" [20], Rosca interna, V'nom 11 GPM, 14...250°F [-10...120°C]
, NEMA 4, UL Enclosure Type 4, Calentador con humidistato
When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.
Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.
- Precio de lista
- $5,965.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Vídeos de productos
- Accesorios
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 11
- Flujo ajustable
- 25...100% del V'nom
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Presión diferencial
- ∆p 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 25 W
- Consumo energía para dimensionado
- 29 VA
- Conexión Ethernet
- Clavija RJ45
- Tipo de control
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nube
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4
Seminario web sobre soluciones de enfriamiento para centros de datos - Control de la presión diferencial de placas frías
Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases
Belimo Energy Valve™ - Referencia: Embarcadero Center, CA
Accesorio mecánico
A-22PE-A16
Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 3.2" [80 mm], 1/2" NPT, SW=0.94"
A-22PEM-A04
Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera
A-22WP-A03
Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.
A-22WP-A05
Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.
A-22WP-A07
Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.
A-22WP-A09
Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.
ZR-EXT-01
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
Termopozos
A-22PE-A15
Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW=0.94"
Herramientas
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación
ZK2-GEN
Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Sensores
22WDP-511
Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...1 bar, 0...15 psi, activo, 0...10 V
22WDP-512
Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...2.1 bar, 0...30 psi, activo, 0...10 V
22WDP-514
Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...3.4 bar, 0...50 psi, activo, 0...10 V
22WDP-515
Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...6.9 bar, 0...100 psi, activo, 0...10 V
Módulos de sensores de repuesto
R-22PE-0UD
Módulo de sensor medidor de energía térmica DN 20
No categorizado
22PDP-585
Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...6.9 bar, 0...100 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]
22PDP-588
Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...250 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]