• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Energy Valve

EV200+AKRX-E N4HT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV200+AKRX-E N4HT

EV200+AKRX-E N4HT

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2" [50], Rosca interna, V'nom 66 GPM, 14...250°F [-10...120°C]
, NEMA 4, UL Enclosure Type 4, Calentador con termostato

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$8,715.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
1m Plenum
Total configurado
$8,715.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
66
Flujo ajustable
25...100% del V'nom
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Presión diferencial
∆p 5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
35 W
Consumo energía para dimensionado
44 VA
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nube
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

Seminario web sobre soluciones de enfriamiento para centros de datos - Control de la presión diferencial de placas frías

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Embarcadero Center, CA

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22PE-A09

A-22PE-A09

Pieza en T con termopozo, DN 15

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A10

A-22PE-A10

Pieza en T con termopozo, DN 20

Precio de lista: $81.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Pieza en T con termopozo, DN 25

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Pieza en T con termopozo, DN 32

Precio de lista: $120.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Pieza en T con termopozo, DN 40

Precio de lista: $145.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pieza en T con termopozo, DN 50

Precio de lista: $187.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A16

A-22PE-A16

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 3.2" [80 mm], 1/2" NPT, SW=0.94"

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A03

A-22WP-A03

Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $55.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $240.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $61.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $275.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Soporte de montaje para 22WDP-.., Metal

Precio de lista: $49.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: $365.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Termopozos

A-22PE-A15

A-22PE-A15

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW=0.94"

Precio de lista: $42.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Sensores

22WDP-511

22WDP-511

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...1 bar, 0...15 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-512

22WDP-512

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...2.1 bar, 0...30 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-514

22WDP-514

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...3.4 bar, 0...50 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-515

22WDP-515

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...6.9 bar, 0...100 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Módulos de sensores de repuesto

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Módulo de sensor medidor de energía térmica DN 50

Precio de lista: $3,165.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

No categorizado

22PDP-585

22PDP-585

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...6.9 bar, 0...100 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]

Precio de lista: $1,823.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
22PDP-588

22PDP-588

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...250 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]

Precio de lista: $1,823.00