Sljedeća generacija osjetnika diferencijalnog tlaka zraka

  1. Početna stranica
  2. Nova digitalna generacija – budućnost grijanja, ventilacije i klimatizacije je stigla.

Precizan, fleksibilan i jednostavan za instalaciju i održavanje

S iznimnom točnošću čak i pri niskim tlakovima, intuitivnom konfiguracijom putem aplikacije i pametnim značajkama poput ožičenja bez alata, Belimo osjetnici diferencijalnog tlaka zraka pružaju pouzdana mjerenja, jednostavno puštanje u rad i smanjene napore instalacije.

Pogledajte video ispod kako biste imali bolji uvid.


Belimo osjetnici tlaka diferencijalnog tlaka zraka pružaju iznimnu točnost mjerenja, čak i pri niskim diferencijalnim tlakovima. U klima komorama, jedna od ključnih primjena je pouzdano praćenje stanja filtera, što pomaže u optimizaciji kvalitete zraka i učinkovitosti sustava. Mjerenjem tlaka prije i poslije filtera, osjetnik pruža podatke potrebne za otkrivanje začepljenja. To omogućuje pravovremenu zamjenu filtera, izbjegavajući preuranjene promjene koje rasipaju resurse i kasne promjene koje ugrožavaju performanse. Uz postojeće modele (+/-150, 2500 i 7000 Pa), nova verzija od 500 Pa povećava fleksibilnost za širi raspon primjena.

Budućnost senzora za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju dolazi - ne propustite.

Prijavite se sada kako biste bili u tijeku s izlaskom našeg osjetnika diferencijalnog tlaka zraka sljedeće generacije u drugom tromjesečju 2026.

Pretplata na e-letak

Prednosti Belimo diferencijalnih osjetnika tlaka zraka

Intuitivna konfiguracija putem Belimo Assistant 2

Uklanjanje DIP sklopki i kratkospojnika ne samo da pojednostavljuje proces, već i smanjuje radno intenzivne zadatke i minimizira mogućnost ljudskih pogrešaka. Senzor se besprijekorno integrira s Belimo Assistant-om 2, što omogućuje jednostavno postavljanje i puštanje u rad.

  • Pojednostavite postavljanje uz vođene tijekove rada i bez napora replicirajte postavke pomoću konfiguracije kopiranja/lijepljenja.
  • NFC tehnologija omogućuje konfiguraciju čak i bez napajanja.

Očitavanje vrijednosti bez prikaza

Dostupno bez prikaza, sva mjerenja mogu se očitati putem NFC-a pomoću Belimo Assistant 2 i vašeg pametnog telefona.

  • Zahvaljujući sveobuhvatnoj funkciji očitavanja, svim mjerenjima može se lako pristupiti putem NFC-a, pružajući potpuni pregled izravno na vašem pametnom telefonu.
  • Belimo Assistant 2 osigurava da su svi podaci dostupni i vidljivi u aplikaciji, povećavajući praktičnost i učinkovitost.

Poboljšana prilagodljiva vidljivost

Opcionalni pametni prikaz postavljen na vrhu uređaja konfigurira se putem Belimo Assistant 2 i nudi prilagodljiv sadržaj i prezentaciju, omogućujući vam da ga prilagodite svojim specifičnim potrebama.

  • Visokokvalitetni TFT prikaz ima matrični zaslon koji osigurava jasne i precizne vizualne prikaze.
  • Skalabilni znakovi omogućuju prilagodbu veličine znakova na temelju broja prikazanih vrijednosti.
  • Fleksibilna orijentacija omogućuje rotiranje zaslona u koracima od 90° za optimalno gledanje.

Prilagodljivi i višestruki izlazi

Analogni izlazni signali mogu se prenositi kao vrijednosti napona ili struje. S Belimo Assistant-om 2, vrijednosti se mogu invertirati i slobodno skalirati. Najčešće mjerne jedinice za tlak i volumni protok mogu se pojedinačno podesiti.

  • Raspon mjerenja može se jednostavno skalirati na potreban izlazni signal u aplikaciji, kao što je izlazni signal od 3 do 9 V.
  • Nudi veću fleksibilnost i preciznost za različite primjene.
  • Korisnički prilagođena konfiguracija s Belimo Assistant-om 2, osigurava jednostavnost korištenja i prilagodljivost.

 

Lakoća ugradnje

Kabeli i terminali su odvojivi, što olakšava instalaciju i održavanje. 

  • Odvojiva montažna ploča pojednostavljuje proces ugradnje služeći kao šablon za bušenje, osiguravajući precizno i jednostavno pričvršćivanje.
  • Montažna ploča se može lako montirati na DIN šinu bez potrebe za dodatnim alatima, što pruža fleksibilnost i praktičnost.
  • Za spajanje žica nisu potrebni alati. 

 

Jednostavna i brza provjera podatkovnih točaka

Za provjeru podatkovnih točaka, analogni izlazni signali mogu se privremeno prebrisati individualnom vrijednošću pomoću Belimo Assistant 2. To olakšava provjeru ožičenja ili prijenos definiranog izlaznog signala, na primjer tijekom probnih pogona.

  • Štedi inženjeru vrijeme i trud.
  • Kabel više nije potrebno isključivati.
  • Jedna osoba može lako upravljati procesom.

 

Budite dio onoga što slijedi u senzorima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Budite u toku i primajte obavijesti o lansiranju naših naprednih osjetnika diferencijalnog tlaka zraka, koje stižu u drugom kvartalu 2026.

Pretplata na e-letak

Gdje osjetnik diferencijalnog tlaka zraka čini razliku

  • Nadzor filtera
  • Upravljanje ventilatorom
  • Praćenje tlaka u kanalima
  • Regulacija sobnog tlaka
Nadzor filtera

Zračni filteri su neophodni za održavanje čistog i zdravog zraka u zatvorenom prostoru uklanjanjem prašine, peludi, patogena i drugih čestica. Kako se filteri začepljuju, pad tlaka na njima se povećava zbog ograničenog protoka zraka.

Belimo osjetnici diferencijalnog tlaka zraka precizno mjere ovo povećanje tlaka, pomažući vam da odredite optimalno vrijeme za zamjenu filtera. Na taj način točno znate kada je vrijeme za promjenu - ne prerano, što bi rasipalo resurse, a ni prekasno, što bi moglo narušiti kvalitetu zraka i učinkovitost.

S visokom točnošću pri niskim tlakovima, DPA osjetnik je savršeno prikladan za pouzdano praćenje filtera u sustavima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Upravljanje ventilatorom

U sustavima ventilacije kontroliranim prema potrebi, protok zraka se podešava na temelju zauzetosti ili kvalitete zraka u zatvorenom prostoru kako bi se smanjila potrošnja energije uz održavanje udobnosti.

Kada se promijeni potreba za ventilacijom, jedinice s promjenjivim volumenom zraka (VAV) otvaraju se ili zatvaraju, uzrokujući fluktuacije tlaka u kanalima. Belimo osjetnici diferencijalnog tlaka zraka detektiraju te promjene i daju preciznu povratnu informaciju regulatoru ventilatora, osiguravajući stabilan rad i učinkovitu distribuciju zraka po zonama.

S rasponom tlaka od 0–500 Pa do 7000 Pa, DPA osjetnik pokriva sve relevantne pozicije u sustavu kanala, od regulacije na razini prostorije do nadzora ventilatora.

Praćenje tlaka u kanalima

Osjetnici diferencijalnog tlaka u kanalima su ključne komponente u jedinicama za obradu zraka (AHU) za točno praćenje i kontrolu protoka zraka i performansi sustava. Mjerenjem diferencijalnog tlaka duž putanje strujanja zraka omogućuju učinkovitu kontrolu volumena zraka i rano otkrivanje gubitaka performansi. Pouzdano mjerenje osigurava stabilan rad sustava i poboljšanu energetsku učinkovitost, a time i dosljednu kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.

Visoka točnost osjetnika ključna je za sustave za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, kao i dobra dugoročna stabilnost, nisko odstupanje, brz odziv i otpornost na utjecaje okoline poput povećane temperature i vlage ili onečišćenja. Belimo uređaji također imaju digitalne izlaze za jednostavnu integraciju u sustave upravljanja zgradama (BMS) za poboljšane funkcije nadzora, upravljanja i samopodešavanja (automatsko nuliranje) kako bi se osigurale dosljedne performanse.

Regulacija sobnog tlaka

Osjetnici diferencijalnog tlaka zraka bitne su komponente u sustavima za regulaciju zraka u prostoriji za preciznu regulaciju dovoda svježeg zraka i ventilacije prostorije upravljanjem aktuatorima zaklopki. Mjerenjem razlike tlaka u kanalima preko više zona, omogućuju uravnoteženu i učinkovitu distribuciju svježeg zraka po prostorijama.

Pouzdano mjerenje diferencijalnog tlaka osigurava stabilne uvjete u prostoriji, optimiziranu učinkovitost ventilacije i smanjenu potrošnju energije. Visokoučinkoviti osjetnici zahtijevaju izvrsnu točnost, dugoročnu stabilnost, nisko odstupanje i brz odziv. Digitalna sučelja ključna su za besprijekornu integraciju s aktuatorima i u sustave upravljanja zgradama za učinkovito praćenje, upravljanje i kontinuiranu optimizaciju sustava.

Iskusite besprijekorno poslovanjeIstražite Belimo Assistant 2

Otkrijte kako Belimo Assistant 2 pojednostavljuje pristup podacima uređaja za postavljanje, rad i rješavanje problema putem intuitivnih tijekova rada osmišljenih da vam uštede vrijeme.

  • Belimo Assistant 2

Poboljšajte kontrolu sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizacijuOtkrijte naš portfelj osjetnika

Belimo nudi sveobuhvatan portfelj osjetnika za pouzdanu i energetski učinkovitu automatizaciju zgrada, uključujući praćenje temperature, vlažnosti i CO₂.

  • Puni raspon senzora

Budite dio budućnostiNajvažniji novi proizvodi

Naš novi osjetnik diferencijalnog tlaka zraka dio je vrhunske generacije terenskih uređaja za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. 
Otkrijte kompletan portfolio.

  • Nova generacija