Naslednja generacija senzorjev diferenčnega zračnega tlaka

  1. Domov
  2. Nova digitalna generacija — prihodnost ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije je tu.

Natančni, prilagodljivi in enostavni za montažo in vzdrževanje

Senzorji diferenčnega tlaka zraka Belimo s svojo izjemno natančnostjo tudi pri nizkih tlakih, intuitivno konfiguracijo prek aplikacije in pametnimi funkcijami, kot je ožičenje brez orodja, zagotavljajo zanesljive meritve, enostaven zagon in manjši napor pri namestitvi.

Za več informacij si oglejte spodnji videoposnetek.


Senzorji diferenčnega zračnega tlaka Belimo zagotavljajo izjemno natančnost merjenja celo pri nizkih diferenčnih tlakih. V klimatih je ena od ključnih aplikacij zanesljiv nadzor stanja filtra, ki pomaga optimizirati kakovost zraka in učinkovitost sistema. Z merjenjem tlaka pred in za filtrom senzor zagotavlja podatke, ki so potrebni za odkrivanje zamašitev. To omogoča pravočasno menjavo filtrov in preprečuje prezgodnje menjave, ki pomenijo zapravljanje virov, ter pozne menjave, ki zmanjšujejo učinkovitost. Poleg obstoječih modelov (+/-150, 2500 in 7000 Pa) nova različica s 500 Pa povečuje prilagodljivost za širši nabor aplikacij.

Prihaja prihodnost senzorjev za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo — ne zamudite je.

Prijavite se zdaj in bodite obveščeni o predstavitvi naše naslednje generacije senzorja diferenčnega zračnega tlaka v drugem četrtletju 2026.

Prijava na novice

Prednosti senzorjev diferenčnega zračnega tlaka Belimo

Intuitivna konfiguracija z aplikacijo Belimo Assistant 2

Odprava DIP stikal in mostičkov ne le poenostavi postopek, temveč tudi zmanjša delovno intenzivna opravila in možnost človeških napak. Senzor se brez težav poveže z aplikacijo Belimo Assistant 2, kar omogoča enostavno nastavitev in zagon.

  • Z vodenimi poteki dela poenostavite nastavitev, nastavitve pa brez težav ponavljate z uporabo konfiguracije kopiraj/prilepi.
  • Tehnologija NFC omogoča konfiguracijo tudi brez napajanja.

Odčitavanje vrednosti brez prikaza

Vse meritve so dostopne brez zaslona in jih lahko odčitate s komunikacijo s tehnologijo NFC z aplikacijo Belimo Assistant 2 in pametnim telefonom.

  • S funkcijo celovitega odčitavanja lahko do vseh meritev enostavno dostopate prek NFC, kar omogoča popoln pregled neposredno na vašem pametnem telefonu.
  • Aplikacija Belimo Assistant 2 zagotavlja, da so vsi podatki dostopni in vidni v aplikaciji, kar povečuje priročnost in učinkovitost.

Izboljšana prilagodljiva vidljivost

Opcijski pametni zaslon, montiran na vrhu enote, omogoča konfiguriranje prek aplikacije Belimo Assistant 2 in omogoča prilagajanje vsebine in predstavitve po meri za vaše konkretne potrebe.

  • Visokokakovostni zaslon je opremljen s točkovnim matričnim zaslonom TFT, ki zagotavlja jasne in natančne slike.
  • Po velikosti prilagodljivi znaki omogočajo prilagoditev velikosti znakov glede na število prikazanih vrednosti.
  • Prilagodljiva orientacija omogoča, da zaslon obračate v korakih po 90° za optimalno gledanje.

Prilagodljivi in številni izhodi

Analogni izhodni signali se lahko prenašajo kot napetostne ali tokovne vrednosti. Z aplikacijo Belimo Assistant 2 je mogoče vrednosti obrniti in poljubno prilagajati njihovo velikost. Najpogostejše merske enote za tlak in volumski pretok je mogoče prilagajati individualno.

  • Merilno območje lahko v aplikaciji enostavno prilagodite zahtevani izhodni napetosti, na primer izhodnemu signalu od 3 do 9 V.
  • Zagotavlja večjo prilagodljivost in natančnost za različne aplikacije.
  • Uporabniku prijazno konfiguriranje z aplikacijo Belimo Assistant 2, ki zagotavlja enostavno uporabo in prilagodljivost.

 

Preprosta montaža

Kabli in priključki so snemljivi, zato sta namestitev in vzdrževanje priročnejša. 

  • Snemljiva montažna plošča poenostavi postopek montaže, saj služi kot šablona za vrtanje, kar zagotavlja natančno in preprosto pritrditev.
  • Montažno ploščo lahko brez težav namestite na DIN letev, ne da bi za to potrebovali dodatno orodje, kar zagotavlja prilagodljivost in priročnost.
  • Za priključitev žic ni potrebno nobeno orodje. 

 

Enostavno in hitro preverjanje podatkovnih točk

Za preverjanje podatkovnih točk lahko analogne izhodne signale začasno prepišete s posamezno vrednostjo z uporabo aplikacije Belimo Assistant 2. Tako lahko enostavno preverite ožičenje ali prenesete določen izhodni signal, na primer med preskusnimi teki.

  • Inženirju prihrani čas in trud.
  • Kabla ni več treba odklapljati.
  • Postopek lahko brez težav upravlja ena oseba.

 

Bodite del prihodnosti področju zaznavanja za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.

Ostanite korak pred drugimi in bodite obveščeni o predstavitvi naših naprednih senzorjev diferenčnega zračnega tlaka, ki bodo na voljo v 2. četrtletju 2026.

Prijava na novice

Kje je senzor diferenčnega zračnega tlaka pomemben

  • Nadzor filtra
  • Krmiljenje ventilatorja
  • Nadzor tlaka v kanalih
  • Regulacija tlaka v prostoru
Nadzor filtra

Zračni filtri so bistveni za ohranjanje čistega in zdravega zraka v notranjosti, saj odstranjujejo prah, cvetni prah, patogene in druge delce. Ko se filtri mašijo, se zaradi omejenega pretoka zraka poveča padec tlaka skozi filter.

Senzorji diferenčnega zračnega tlaka Belimo natančno merijo to naraščanje in vam pomagajo določiti optimalni čas za menjavo filtra. Tako boste natančno vedeli, kdaj je čas za menjavo — ne prezgodaj, saj bi s tem razsipali sredstva, in ne prepozno, saj bi to lahko poslabšalo kakovost zraka in učinkovitost.

Zaradi visoke natančnosti pri nizkih tlakih je senzor DPA popolnoma primeren za zanesljiv nadzor filtrov v sistemih HVAC.

Krmiljenje ventilatorja

Pri prezračevalnih sistemih, ki jih nadzira povpraševanje, se pretok zraka prilagaja glede na zasedenost ali kakovost zraka v notranjosti, s čimer se zmanjša poraba energije in hkrati ohranja udobje.

Ko se potrebe po prezračevanju spreminjajo, se enote s spremenljivo zračno prostornino (VAV) odpirajo ali zapirajo, kar povzroča nihanje tlaka v kanalih. Senzorji diferenčnega zračnega tlaka Belimo zaznavajo te spremembe in zagotavljajo natančne povratne informacije krmilniku ventilatorja, kar zagotavlja stabilno delovanje in učinkovito porazdelitev zraka po conah.

Senzor DPA z razponom tlaka od 0—500 Pa do 7.000 Pa pokriva vse pomembne položaje v sistemu kanalov, od nadzora na ravni prostora do nadzora ventilatorja.

Nadzor tlaka v kanalih

Senzorji diferenčnega tlaka v kanalih so bistvene komponente v klimatih (AHU) za natančen nadzor in krmiljenje pretoka zraka in delovanja sistema. Z merjenjem diferenčnega tlaka vzdolž poti pretoka zraka omogočajo učinkovito krmiljenje prostornine zraka in zgodnje odkrivanje izgub učinkovitosti. Zanesljivo merjenje zagotavlja stabilno delovanje sistema in izboljšano energetsko učinkovitost ter s tem stalno kakovost zraka v notranjosti.

Za sisteme HVAC je ključnega pomena visoka natančnost senzorjev, dobra dolgoročna stabilnost, nizko lezenje, hiter odziv in odpornost na vplive okolja, kot so povišana temperatura in vlažnost ali onesnaženje. Enote Belimo imajo tudi digitalne izhode za enostavno integracijo v sisteme upravljanja zgradb (BMS) za izboljšan nadzor, krmiljenje in funkcije samoprilagajanja (samodejna ničla), ki zagotavljajo stalno zmogljivost.

Regulacija tlaka v prostoru

Senzorji diferenčnega zračnega tlaka so bistveni sestavni deli sistemov za nadzor zraka v notranjosti za natančno uravnavanje dovoda svežega zraka in prezračevanja prostora z upravljanjem pogonov loput. Z merjenjem tlačne razlike v kanalih v več conah omogočajo uravnoteženo in učinkovito distribucijo svežega zraka po prostorih.

Zanesljivo merjenje diferenčnega tlaka zagotavlja stabilno prostorsko klimo, optimizirano učinkovitost prezračevanja in manjšo porabo energije. Visoko zmogljivi senzorji zahtevajo odlično natančnost, dolgoročno stabilnost, majhno lezenje in hiter odziv. Digitalni vmesniki so ključnega pomena za nemoteno integracijo z napravami za pogon in sistemi upravljanja zgradb za učinkovit nadzor, krmiljenje in stalno optimiziranje sistema.

Izkusite nemoteno delovanjeRaziščite Belimo Assistant 2

Odkrijte, kako Belimo Assistant 2 poenostavlja dostop do podatkov o enoti za nastavitev, delovanje in odpravljanje težav z intuitivnimi poteki dela, zasnovanimi zato, da vam prihranijo čas.

  • Belimo Assistant 2

Izboljšajte krmiljenje ogrevanja, prezračevanja in klimatizacijeOdkrijte naš portfelj senzorjev

Belimo ponuja obsežen portfelj senzorjev za zanesljivo in energetsko učinkovito avtomatizacijo zgradb, vključno z nadzorom temperature, vlage in CO₂.

  • Celotna paleta senzorjev

Bodite del prihodnostiPoudarki novih izdelkov

Naš novi senzor diferenčnega zračnega tlaka je del najsodobnejše generacije naprav v polju za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. 
Odkrijte celotni portfelj.

  • Nova generacija