A légnyomáskülönbség-érzékelők következő generációja

  1. Kezdőlap
  2. Új Digitális Generáció - a HVAC jövője megérkezett.

Pontos, rugalmas, könnyen telepíthető és karbantartható

Kivételes pontosságukkal még alacsony nyomáson is, intuitív konfigurációjukkal az alkalmazáson keresztül, valamint olyan intelligens funkcióikkal, mint a szerszám nélküli kábelezés, a Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők megbízható méréseket, egyszerű üzembe helyezést és csökkentett beszerelési igényeket biztosítanak.

Nézze meg az alábbi videót, hogy jobban megismerje.


A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők kivételes mérési pontosságot biztosítanak, még alacsony nyomáskülönbség esetén is. A légkezelő egységekben az egyik legfontosabb alkalmazás a szűrők állapotának megbízható felügyelete, ami segít a levegőminőség és a rendszer hatékonyságának optimalizálásában. A szűrő előtti és utáni nyomás mérésével az érzékelő biztosítja az eltömődés felismeréséhez szükséges adatokat. Ez lehetővé teszi az időben történő szűrőcserét, elkerülve az erőforrásokat pazarló idő előtti cseréket és a teljesítményt veszélyeztető késői cseréket. A meglévő modellek (+/-150, 2500 és 7000 Pa) mellett az új 500 Pa-os változat nagyobb rugalmasságot biztosít, így szélesebb körű alkalmazási lehetőségeket kínál.

A HVAC-érzékelés jövője közeledik – ne maradjon le róla.

Iratkozzon fel most, hogy értesüljön a következő generációs légnyomáskülönbség-érzékelőnk megjelenéséről 2026 második negyedévében.

Hírlevél feliratkozás

A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők előnyei

Intuitív konfiguráció a Belimo Assistant 2 segítségével

A DIP-kapcsolók és jumperek kiküszöbölése nemcsak leegyszerűsíti a folyamatot, hanem csökkenti a munkaigényes feladatokat és minimalizálja az emberi hibák lehetőségét. Az érzékelő zökkenőmentesen integrálódik a Belimo Assistant 2 rendszerbe, lehetővé téve az egyszerű beállítást és üzembe helyezést.

  • Egyszerűsítse a beállítást irányított munkafolyamatokkal, és könnyedén másolja a beállításokat a másolás/beillesztés konfigurációval.
  • Az NFC technológia lehetővé teszi a konfigurálást áramellátás nélkül is.

Értékek kiolvasása kijelző nélkül

Kijelző nélkül is lehetséges, minden mérés leolvasható NFC-n keresztül a Belimo Assistant 2 és az okostelefon segítségével.

  • Az átfogó leolvasási funkcióval az összes mérés könnyen elérhető az NFC-n keresztül, így teljes áttekintést kap közvetlenül az okostelefonján.
  • A Belimo Assistant 2 biztosítja, hogy minden adat elérhető és látható legyen az alkalmazásban, növelve a kényelmet és a hatékonyságot.

Fejlett testreszabható láthatóság

A készülék tetejére szerelt opcionális intelligens kijelző a Belimo Assistant 2 segítségével konfigurálható, és testreszabható tartalmat és megjelenítést kínál, lehetővé téve, hogy az eszközt az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

  • A kiváló minőségű kijelző TFT pontmátrix kijelzővel rendelkezik, amely tiszta és pontos képi megjelenítést biztosít.
  • A méretezhető karakterek lehetővé teszik a karakterméret beállítását a megjelenített értékek száma alapján.
  • A rugalmas tájolás lehetővé teszi a kijelző 90°-os elforgatását az optimális megjelenítés érdekében.

Testreszabható és több kimenet

Az analóg kimenő jelek feszültség- vagy áramértékként továbbíthatók. A Belimo Assistant 2 segítségével az értékek invertálhatók és szabadon méretezhetők. A nyomás és a térfogatáram leggyakoribb mértékegységei egyedileg beállíthatók.

  • A mérési tartomány könnyen méretezhető az alkalmazásban a kívánt kimenő jelhez, például 3 és 9 V közötti kimeneti jelhez.
  • Nagyobb rugalmasságot és pontosságot kínál a különböző alkalmazásokhoz.
  • Felhasználóbarát konfiguráció a Belimo Assistant 2 segítségével, amely biztosítja a könnyű használatot és az alkalmazkodóképességet.

 

Egyszerű beszerelés

A kábelek és a csatlakozó terminálok leválaszthatók, ami kényelmesebbé teszi a beszerelést és a karbantartást. 

  • A levehető szerelőkeret leegyszerűsíti a beszerelési folyamatot, mivel fúrósablonként is szolgál, biztosítva a pontos és problémamentes rögzítést.
  • A szerelőkeret további eszközök nélkül, könnyedén felszerelhető a DIN-sínre, ami rugalmasságot és kényelmet biztosít.
  • A vezetékek csatlakoztatásához nincs szükség szerszámokra. 

 

Egyszerű és gyors adatpont-ellenőrzés

Az adatpont-ellenőrzéshez az analóg kimeneti jelek a Belimo Assistant 2 segítségével ideiglenesen felülírhatók egy egyedi értékkel. Ez megkönnyíti a kábelezés ellenőrzését vagy egy meghatározott kimenő jel továbbítását, például tesztfutások során.

  • Időt és energiát takarít meg a mérnöknek.
  • A kábelt nem kell többé kihúzni.
  • A folyamatot egyetlen személy is könnyedén irányíthatja.

 

Legyen részese a HVAC-érzékelés jövőjének.

Legyen mindig egy lépéssel előrébb, és értesüljön a fejlett légnyomáskülönbség-érzékelőink 2026 második negyedévében történő piacra dobásáról.

Hírlevél feliratkozás

Ahol a légnyomáskülönbség-érzékelő különbséget jelent

  • Szűrő felügyelet
  • Ventilátorvezérlés
  • Légcsatornanyomás felügyelet
  • Helyiség nyomás- szabályozás
Szűrő felügyelet

A légszűrők elengedhetetlenek a tiszta és egészséges beltéri levegő fenntartásához, mivel eltávolítják a port, a pollent, a kórokozókat és más részecskéket. A szűrők eltömődésével a légáramlás korlátozottsága miatt a szűrőkön átmenő nyomáscsökkenés növekszik.

A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők pontosan mérik ezt a nyomásnövekedést, és segítenek meghatározni a szűrőcsere optimális időpontját. Így pontosan tudja, hogy mikor van itt az ideje a cserének - nem túl korán, ami erőforrás-pazarlással járna, és nem túl későn, ami rontaná a levegő minőségét és a hatékonyságot.

Alacsony nyomáson is nagy pontossággal működő DPA érzékelő tökéletesen alkalmas a HVAC rendszerek szűrőinek megbízható felügyeletére.

Ventilátorvezérlés

Az igényalapú szellőztetési rendszerekben a légáramlást a foglaltság vagy a beltéri levegő minősége alapján állítják be, hogy csökkentsék az energiafogyasztást a komfortérzet fenntartása mellett.

Amikor a szellőzési igény változik, a változó légmennyiségű (VAV) egységek kinyílnak vagy bezáródnak, ami nyomásingadozást okoz a légcsatorna-hálózatban. A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők észlelik ezeket a változásokat, és pontos visszajelzést adnak a ventilátorvezérlőnek, biztosítva a stabil működést és a zónák közötti hatékony légelosztást.

A 0-500 Pa és 7000 Pa közötti nyomástartományokkal a DPA érzékelő a légcsatornarendszer minden releváns pozícióját lefedik, a helyiségszintű vezérléstől a ventilátorok felügyeletéig.

Légcsatornanyomás felügyelet

A légcsatorna nyomáskülönbség érzékelők a légkezelő egységek (AHU-k) alapvető elemei a légáramlás és a rendszer teljesítményének pontos felügyeletéhez és vezérléséhez. A légáramlási útvonal mentén mért nyomáskülönbség mérésével lehetővé teszik a légmennyiség hatékony vezérlését és a teljesítményveszteségek korai felismerését. A megbízható mérés biztosítja a rendszer stabil működését és a jobb energiahatékonyságot, és ezáltal a beltéri levegő egyenletes minőségét.

A HVAC-rendszereknél elengedhetetlen a nagy érzékelőpontosság, valamint a jó hosszú távú stabilitás, az alacsony drift, a gyors reakció és a környezeti hatásokkal, például a megnövekedett hőmérséklettel és páratartalommal vagy szennyeződéssel szembeni ellenállás. A Belimo eszközök digitális kimenetekkel is rendelkeznek az épületfelügyeleti rendszerekbe (BMS) történő egyszerű integráláshoz, a fokozott felügyelet, vezérlés és önbeállítási funkciók (automatikus nullázás) érdekében, a következetes teljesítmény biztosítása érdekében.

Helyiség nyomás- szabályozás

A légnyomáskülönbség-érzékelők a helyiséglevegő-vezérlőrendszerek alapvető alkotóelemei a frisslevegő-ellátás és a helyiségszellőztetés pontos szabályozásához a zsaluhajtóművek vezérlésével. A légcsatornákban több zónában mért nyomáskülönbség mérése révén lehetővé teszik a friss levegő kiegyensúlyozott és hatékony elosztását a helyiségekben.

A megbízható nyomáskülönbség-mérés stabil helyiségklímákat, optimalizált szellőzési hatékonyságot és csökkentett energiafogyasztást biztosít. A nagy teljesítményű érzékelők kiváló pontosságot, hosszú távú stabilitást, alacsony eltérést és gyors reakciót igényelnek. A digitális illesztőfelületek kulcsfontosságúak a hajtóművekkel való zökkenőmentes integrációhoz, valamint az épületfelügyeleti rendszerekben való hatékony felügyelet, vezérlés és a rendszer folyamatos optimalizálása érdekében.

Tapasztalja meg a zökkenőmentes működéstIsmerje meg a Belimo Assistant 2-t

Fedezze fel, hogyan egyszerűsíti a Belimo Assistant 2 az eszközadatokhoz való hozzáférést a beállítás, a működés és a hibaelhárítás során az időmegtakarítást célzó intuitív munkafolyamatok révén.

  • Belimo Assistant 2

Javítja a HVAC-vezérléstFedezze fel az érzékelőportfóliónkat

A Belimo átfogó érzékelőportfóliót kínál a megbízható és energiahatékony épület automatizáláshoz, beleértve a hőmérséklet, a páratartalom és a CO₂-felügyeletet.

  • Teljes érzékelő választék

Legyen részese a jövőnekAz új termékek kiemelkedő jellemzői

Az új légnyomáskülönbség-érzékelőnk a HVAC terepi eszközök élvonalbeli generációjának részét képezik. 
Fedezze fel a teljes portfóliót.

  • ÚJ generáció

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)